Classes de desempenho

Rolamentos SKF Explorer

Em resposta aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes das máquinas modernas, a SKF desenvolveu a classe de desempenho SKF Explorer de rolamentos de esferas.
Os rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF Explorer conseguiram esse aprimoramento substancial no desempenho com a otimização da geometria interna e do acabamento de todas as superfícies de contato, combinando o aço extremamente limpo e homogêneo com um tratamento térmico exclusivo, melhorando a gaiola, o perfil do rolo e a geometria das pistas.
Essas melhorias oferecem os seguintes benefícios:
  • maior capacidade de carga dinâmica em comparação com os rolamentos de modelo convencional
  • maior resistência ao desgaste
  • níveis de ruído e vibração reduzidos
  • menos calor de atrito
  • vida útil do rolamento bem mais longa
Os rolamentos SKF Explorer reduzem o impacto ambiental ao permitir a redução do tamanho e reduzir o consumo de lubrificantes e energia. Tão importante quanto, os rolamentos SKF Explorer podem reduzir a necessidade de manutenção e contribuem para maior produtividade.
Os rolamentos SKF Explorer são exibidos com um asterisco na tabela de produtos. Os rolamentos contêm a designação dos rolamentos padrão anteriores. No entanto, cada rolamento e sua embalagem são marcados com o termo "SKF EXPLORER".
SKF logo