Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos axiais autocompensadores de rolos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional das arruelas do rolamento
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Arruelas de rolamento

As arruelas dos rolamentos axiais autocompensadores de rolos SKF são estabilizadas termicamente até 200 °C (390 °F).

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte graxas SKF.

Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.

SKF logo