Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão
  • rolamentos métricos: não padronizado 
  • rolamentos em polegadas: dimensões de cones e capas de vários rolamentos em polegadas → Norma AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    A norma ANSI/ABMA 19.2 substituiu a norma acima, mas não inclui as dimensões.
Tolerâncias

Para mais
informações
Tolerâncias
  • tolerâncias dimensionais (exceto para largura T): Normal
  • tolerâncias geométricas: P5
  • valores: ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3)
Folga
interna


Para mais
informações
Folga interna do rolamento
  • os rolamentos são unidades prontas para montar com uma folga interna axial adaptada à aplicação em questão
  • os componentes do rolamento devem ser dispostos na ordem prescrita e não podem ser trocados por componentes de outro rolamento
  • designações com o sufixo C seguido de um número de três ou quatro dígitos indicam um valor médio da folga interna axial em μm
    (para valores de folga não listados nas tabelas de produtos, entre em contato com a SKF)
Desalinhamento
permitido

O desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.

Se não for possível evitar o desalinhamento, a SKF recomenda usar os rolamentos modelo TDI (arranjo em X). Para saber mais informações, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

SKF logo