Rolamentos da configuração TDO

Os rolamentos da configuração TDO possuem um anel externo de duas carreiras (ou capa) e dois anéis internos com um conjunto de gaiola e rolos (ou cones) (fig. 1). Normalmente, esses rolamentos possuem um anel intermediário entre os dois cones. Eles são, portanto, unidades prontas para montar, uma vez que o ajuste da pré-carga ou folga axial já foi feito no estágio de produção. Nesses rolamentos, os cones são dispostos em O, de maneira tal que as linhas de carga divergem em direção ao eixo do rolamento. Em virtude disso, os rolamentos permitem arranjos relativamente rígidos, podendo acomodar momentos de inclinação consideráveis.
Esses arranjos podem ser com ou sem anel interior fixo. Para arranjos sem anel interior fixo, o deslocamento axial deve ocorrer entre o anel externo e o furo do mancal. Os rolamentos com orifício cego ou ranhuras de fixação no anel externo são particularmente apropriados para montagem com ajuste com folga no mancal, uma vez que um pino cilíndrico que encaixa no orifício ou ranhura pode ser utilizado para evitar que o anel externo gire em seu assento. Para permitir o deslocamento axial desses rolamentos no mancal, é recomendável que o pino tenha um diâmetro menor que o orifício.
Geralmente, os rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos da configuração TDO da SKF são produzidos nos modelos descritos a seguir. Basicamente, esses modelos diferem no projeto da gaiola, em se é feita a provisão para relubrificação ou se um anel intermediário é colocado entre os anéis internos.

Projeto TDO

Rolamento com anel intermediário e gaiolas tipo janela em aço estampado (fig. 2).

Projeto TDO.1

Rolamento com anel intermediário, rolos perfurados e gaiolas do tipo pino em aço (fig. 3).

Projeto TDO/NA

Rolamento com anéis internos prolongados combinados, que ficam encostados um ao outro, com gaiolas do tipo janela em aço estampado (fig. 4).

Projeto TDO/Z

Rolamento com anel intermediário e gaiolas tipo janela em aço estampado, protegido por placas de proteção em aço laminado, dos dois lados (fig. 5).

Projeto TDOS.1

Rolamento com ângulo de contato elevado e anel intermediário, rolos perfurados e gaiolas rebitadas em aço. Para aplicações na qual a carga axial é maior que a carga radial (fig. 6).

Projeto TDOSN.TN9

Rolamento com ângulo de contato elevado, anéis internos pareados, gaiolas segmentadas moldadas por injeção de poliamida 66. Para aplicações onde a carga axial é maior do que a carga radial (fig. 7).
SKF logo