Variantes de modelo

Para facilitar a identificação das diversas variantes de projeto dos rolamentos da configuração TDO (fig. 1) e da configuração TDI (fig. 2), letras ou combinações de letras são indicadas nas tabelas de produtos sob o título "Projeto" após a identificação da configuração, por exemplo, TDO/XDC ou TDI/GWIY2. O significado das letras de identificação de variante é explicado a seguir.
CAnel externo com orifício cegoDD0Anel externo com canal circular e furos para lubrificação, sem anel intermediárioD2Anel externo com canal circular e furos para lubrificação, anel intermediário com furos para lubrificaçãoD3GRanhura helicoidal no furoNDois entalhes a 180° em uma face lateral do anel internoN1N2Dois entalhes a 180° em ambas as faces laterais do anel interno, em 90° com os entalhes da outra face lateralVWCanais para lubrificação nas faces laterais dos anéis interno e externoWICanais para lubrificação nas faces laterais do anel internoWOXRolamento com bucha de retençãoXDAnel externo com furos para lubrificaçãoYY2Anel intermediário com canal circular e furos para lubrificação
Anel externo com canal circular e furos para lubrificação (TDO), anel interno com ranhura e furos para lubrificação (TDI)Anel externo com canal circular e furos para lubrificação, anel intermediário com furos para lubrificação
Um entalhe em cada face lateral do anel interno, a 180° do entalhe da outra face lateralRolamento com vedações radiais de eixo
Canais para lubrificação nas faces laterais do anel externoRolamento sem anel intermediário
SKF logo