Sistema de designação

Além da designação, os rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos também são identificados pelas características/variantes do modelo (→ tabelas de produtos dos modelos TDO e TDI). Algumas dessas características podem não ser parte da designação do rolamento, mas são sempre parte das características/variantes do projeto (→ Modelos e variantes).
Exemplos e as opções aplicáveis para rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos são indicados abaixo.
Basic bearing designation system
Exemplos
BT2B 331840 G/HA1C150ondeBT2B 331840 =
G =
HA1 =
C150 =
BT2B 334113/HA3VA901ondeBT2B 334113 =
HA3 =
VA901 =
BT2-8164/HA4
ondeBT2-8164 =
HA4 =
331775 B
onde331775 =
B =


Opções aplicáveis para rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos


 Prefixos (n.d.)


Designação básica (número de desenho)
BT2-
BT2B
Prefixos de número de desenho que podem preceder o número de desenho de quatro ou de seis dígitos


Sufixos - Projeto interno
A, B, C, D
Design interno diferente ou modificado, são possíveis combinações


Sufixos – Design externo (ranhura helicoidal, etc.)
E
Rolamento SKF Explorer
G
Ranhura helicoidal no furo do anel interno
Para mais informações sobre as características/variantes do modelo → Modelos e variantes


Sufixos - Projeto da gaiola
TN9
Gaiola de fibra de vidro reforçada PA66
Para mais informações sobre as características/variantes do modelo → Modelos e variantes


Sufixo – Materiais, tratamento térmico
HA1Anéis interno e externo cementados
HA2Anel externo cementado
HA3Anel interno cimentado
HA4Anéis interno e externo cementados e rolos
HA5Rolos cementados
HA6Anel(éis) externo(s) e rolos cementados
HA7Anel(éis) interno(s) e rolos cementados
HB1Anéis interno e externo com tratamento térmico bainítico
HB2Anel(éis) externo(s) com tratamento térmico de bainita
HB3Anel(éis) interno(s) com tratamento térmico de bainita

 Sufixos – Folga interna
C...
Folga interna axial; o número de três ou quatro dígitos logo após a letra C é a folga interna axial média em µm
(para os valores de folga não listados nas tabelas de produtos, entre em contato com a SKF)


Sufixos - conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)


Sufixos - Estabilização (n.d.)


Sufixos - Lubrificação (n.d.)


Sufixos - Outras variantes
PEX
Rolamento SKF Explorer usado somente quando rolamento de design básico de mesmo tamanho e rolamento SKF Explorer estiverem disponíveis
VA901
Vedação de contato FKM em ambos os lados, faces laterais do anel externo com canais para lubrificação, anel de vedação entre os anéis internos
VA902
Vedação de contato FKM em ambos os lados, sem características de relubrificação, anel de vedação entre os anéis internos
VA903
Vedação de contato FKM em ambos os lados, faces laterais do anel externo com canais para lubrificação, sem anel de vedação entre os anéis internos
VA919
Vedação de contato FKM em ambos os lados, características de relubrificação nos anéis externos, canal circular no furo e furos para lubrificação nos flanges-guia do anel interno
VA941
Vedação de contato FKM em ambos os lados, faces laterais do anel interno com canais para lubrificação, anéis internos com canais circulares no furo e furos para lubrificação nos ressaltos externos
SKF logo