Modelos e variantes

Rolamentos modelo TDO
  • têm um anel externo de duas carreiras (capa dupla) e dois anéis internos com um conjunto de gaiola e rolos (cones), normalmente com um anel intermediário entre os dois anéis internos (fig. 1)
  • têm carreiras de rolos dispostos em O (as linhas de carga divergem em direção ao eixo do rolamento) que permitem arranjos rígidos e suportam momentos de inclinação significativos
  • são unidades prontas para montar, fabricadas com a pré-carga ou folga axial predeterminada
  • podem ser utilizados para rolamentos fixos e livres:
    • para arranjos de rolamentos livres, o deslocamento axial deve ocorrer entre o anel externo e o furo do mancal
    • rolamentos com orifício cego ou ranhura de fixação no anel externo podem ser usados com um pino cilíndrico no orifício ou ranhura para impedir que o anel externo gire no assento

A SKF fabrica os rolamentos modelo TDO em diversas variantes (→ Variantes/características), como: 

Variante do modeloCaracterísticas
TDO


  • anel intermediário entre os dois anéis internos
  • gaiolas tipo janela de aço
TDO.1


  • anel intermediário entre os dois anéis internos
  • gaiolas rebitadas de aço (rolos perfurados) para cargas mais elevadas
TDON


  • sem anel intermediário 
  • anéis internos encostados um no outro
  • gaiolas tipo janela de aço
TDO/Z


  • anel intermediário entre os dois anéis internos
  • gaiolas tipo janela de aço
  • placa de proteção de aço laminado nos dois lados
TDOS.1


  • ângulo de contato α acentuado
  • para aplicações em que cargas axiais elevadas ou momentos de inclinação grandes ocorrem em combinação com cargas radiais
  • anel intermediário entre os dois anéis internos
  • gaiolas rebitadas de aço (rolos perfurados) para cargas mais elevadas
Rolamentos modelo TDI
  • têm dois anéis externos (capas) e um anel interno de duas carreiras com dois conjuntos de gaiola e rolos (cone duplo), normalmente com um anel intermediário entre os dois anéis externos (fig. 2)
  • têm carreiras de rolos dispostos em X (as linhas de carga convergem em direção ao eixo do rolamento) 
  • estão disponíveis abertos ou tampados com placas de proteção ou vedações
  • são unidades prontas para montar, fabricadas com a pré-carga ou folga axial predeterminada
  • são projetados principalmente para uso como rolamentos fixos
  • estão disponíveis com uma ranhura helicoidal no furo e/ou canais para lubrificação nas faces laterais dos anéis do rolamento (fig. 3):
    • onde é necessário um ajuste deslizante no eixo, esses canais compensam a desvantagem de um ajuste deslizante
    • quando o anel interno gira no assento sob a ação de carga, esses canais permitem o fornecimento de lubrificante entre as superfícies do anel interno e do assento
    • além disso, os canais podem absorver as partículas desprendidas

A SKF fabrica os rolamentos modelo TDI em diversas variantes (→ Variantes/características), como: 

Variante do modeloCaracterísticas
TDI


  • anel intermediário entre os dois anéis externos
  • gaiolas tipo janela de aço
TDI.1


  • anel intermediário entre os dois anéis externos
  • gaiolas rebitadas de aço (rolos perfurados) para cargas mais elevadas
TDIE


  • anel intermediário entre os dois anéis externos
  • gaiolas tipo janela de aço
  • prolongamentos de anel interno em ambos os lados
    • os prolongamentos são estabelecidos como superfície de apoio para os lábios de vedação
TDIT


  • anel intermediário entre os dois anéis externos
  • furo cônico, conicidade 1:12
  • gaiolas tipo janela de aço
TDIS


  • ângulo de contato α acentuado
  • para aplicações em que cargas axiais elevadas ocorrem em combinação com cargas radiais
  • anel intermediário entre os dois anéis externos
  • gaiolas tipo janela de aço
  • usados em aplicações de laminação com um ajuste deslizante no pescoço de cilindro e sujeitos apenas à carga puramente axial
  • o anel interno tem um ou mais entalhes em uma face lateral ou nas duas para impedir que gire no assento
  • dependendo da aplicação, os rolamentos podem ser fornecidos com ou sem um anel intermediário entre os dois anéis externos
TDIS.1


  • ângulo de contato α acentuado
  • para aplicações em que cargas axiais elevadas ocorrem em combinação com cargas radiais
  • anel intermediário entre os dois anéis externos
  • gaiolas rebitadas de aço (rolos perfurados) para cargas mais elevadas
TDIS.2


  • unidade de autorretenção com uma bucha de retenção sobre os anéis externos
  • os anéis externos estão pressionados na bucha
  • a deformação dos anéis externos que normalmente resulta de cargas axiais pesadas é reduzida de maneira considerável
    • como consequência, a distribuição da tensão nos contatos rolantes é mais favorável e estende a vida útil do rolamento
  • a folga interna axial é determinada pela bucha
  • o pré-carregamento através de molas não é necessário
  • ângulo de contato α acentuado
  • para aplicações em que cargas axiais elevadas ocorrem em combinação com cargas radiais
  • o projeto simplificado e econômico facilita a montagem, a desmontagem e as rotinas de inspeção de manutenção

Rolamentos modelo TDI opcionais formados com os componentes do rolamento de quatro carreiras de rolos cônicos

Sob encomenda, rolamentos modelo TDI com dimensões diferentes das listadas na tabela de produtos do modelo TDI podem ser criados especialmente como rolamentos de duas carreiras personalizados usando componentes padrão dos rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos SKF no modelo TQO, mas sem os anéis intermediários (tabela de produtos do modelo TQO). Por exemplo, é possível combinar componentes padrão da seguinte forma (fig. 4):

  • dois anéis externos de uma carreira (capas) [1]
  • um anel interno de duas carreiras (cone duplo) [2]
  • dois conjuntos de gaiola e rolos
Essa opção pode ser vantajosa em termos de preço e prazo de entrega, devendo ser considerada se forem necessários rolamentos de duas carreiras vedados, embora isso exija um anel interno não padrão.
Para saber detalhes sobre essa opção, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Rolamentos SKF Explorer
A SKF está constantemente expandindo a linha de rolamentos SKF Explorer. Além dos rolamentos de uma carreira de rolos cônicos SKF Explorer existentes (→ tabelas de produtos dos modelos TDO e TDI), a SKF também pode fabricar, mediante solicitação, rolamentos de rolos cônicos de projeto básico como rolamentos SKF Explorer. Esses rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer são identificados pelo sufixo de designação PEX.
Variantes/características

A SKF fabrica os rolamentos modelo TDO e TDI em diversas variantes com características diferentes. As variantes e as características de design relacionadas aos rolamentos são identificadas nas tabelas de produtos (→ tabelas de produtos dos modelos TDO e TDI) em Variante/característica do modelo. Para outros tamanhos, variantes do modelo ou combinações de característica não listados nas tabelas de produtos, entre em contato com a SKF. As características e as variantes do modelo são identificadas pelos seguintes caracteres nos sufixos de designação:

Variantes de modelo
EAnel interno prolongado
NSem anel intermediário
SÂngulo de contato α acentuado
T
Furo cônico, conicidade 1:12
.1Gaiolas rebitadas de aço e rolos perfurados
.2Bucha de retenção sobre os anéis externos


Características (TDO → fig. 5, TDI → fig. 6)
CAnel externo com orifício cego
DAnel externo com canal circular e furos para lubrificação (TDO), anel interno com ranhura e furos para lubrificação (TDI)
D0Anel externo com canal circular e furos para lubrificação, sem anel intermediário
D2Anel externo com canal circular e furos para lubrificação, anel intermediário com furos para lubrificação
D3Anel externo com canal circular e furos para lubrificação, anel intermediário com ranhura e orifícios para lubrificação
GRanhura helicoidal no furo do anel interno
NDois entalhes a 180° em uma face lateral do anel interno
N1Um entalhe em cada face lateral do anel interno, a 180° do entalhe da face oposta
N2Dois entalhes a 180° nas duas faces laterais do anel interno, a 90° dos entalhes na face oposta
TN9
Gaiola de fibra de vidro reforçada PA66
VVedação de contato em ambos os lados
WCanais para lubrificação nas faces laterais dos anéis do rolamento
WICanais para lubrificação nas faces laterais do(s) anel(éis) interno(s)
WOCanais para lubrificação nas faces laterais do(s) anel(éis) externo(s)
XDAnel externo com furos para lubrificação
YRolamento sem anel intermediário entre os anéis externos
Y2Anel intermediário com canal circular e furos para lubrificação entre o anel externo
Z
Placa de proteção de aço laminado nos dois lados
Gaiolas

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos SKF são fornecidos com duas das gaiolas mostradas na tabela 1. A gaiola de aço estampado padrão não é identificada na designação do rolamento. Se forem necessárias gaiolas que não sejam padrão, verifique a disponibilidade, antes de encomendar.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para ver informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo