Dimensões

As dimensões dos rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos não são padronizadas pela ISO. As dimensões da maioria dos rolamentos em polegadas estão de acordo com o padrão AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). No entanto, esse padrão foi anulado.
SKF logo