Influência da temperatura operacional sobre o material do rolamento

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos da SKF são submetidos a um tratamento térmico especial para que possam trabalhar em temperaturas de até +150 °C sem que ocorram quaisquer alterações dimensionais inadmissíveis.
SKF logo