Folga interna

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos das configurações TDO e TDI da SKF geralmente possuem uma folga interna axial apropriada para uma determinada aplicação. Os componentes do rolamento devem, portanto, ser montados na ordem prescrita.
Os rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos com uma folga diferente do projeto básico são identificados por um C seguido por um número de três ou quatro algarismos que indica a folga interna axial média em μm.
SKF logo