Cargas

Carga mínima de rolamento, carga dinâmica equivalente do rolamento e carga estática equivalente do rolamento
Carga mínima

Para obter informações adicionais
Carga mínima necessária
Frm = 0,02 C 

Exceto para rolamentos SKF Explorer:
Frm = 0,017 C

Realização dos cálculos
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga dinâmica equivalente do rolamento

Fa/Fr ≤ e
→ P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e
→ P = 0,67 Fr + Y2 Fa

Realização dos cálculos

Carga estática equivalente do rolamento

Para obter informações adicionais
Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr + Y0 Fa


Símbolos:

C
classificação de carga dinâmica básica [kN] (→ tabelas de produtos dos modelos TDO e TDI)
e
fator de cálculo (→ tabelas de produtos dos modelos TDO e TDI)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frm
carga radial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0
carga estática equivalente do rolamento [kN]
Y, Y0 ,Y1, Y2fatores de cálculo (→ tabelas de produtos dos modelos TDO e TDI)
Classificações de carga equivalentes

Para aplicações de laminação, as classificações de carga não são necessariamente calculadas de acordo com a norma ISO 281. Em vez disso, elas costumam ser calculadas por um método diferente baseado em uma vida nominal de 90 milhões de rotações (500 rpm por 3 mil horas de funcionamento). Essas classificações de carga comparativas são fornecidas nas tabelas de produtos, pois uma comparação direta entre as classificações de carga comparativas e da ISO não é possível, mesmo se as classificações comparativas forem convertidas para 1 milhão de rotações (definição de vida da ISO).
Essas classificações de carga comparativas não podem ser usadas para calcular uma vida nominal ISO. Elas só podem ser usadas em conjunto com as equações de carga equivalente e de vida nominal comparativa especificadas a seguir:
LF10 = 90 (CF/PF)10/3
ou
LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)
onde

LF10
vida nominal comparativa [milhões de revoluções]
LF10h
vida nominal comparativa [horas de funcionamento]
CF
classificação de carga dinâmica comparativa para proporcionar uma vida nominal de 90 milhões de rotações [kN]
PF
carga dinâmica equivalente do rolamento comparativa [kN] (→ tabela 1)
n
velocidade de rotação constante [rpm]
SKF logo