Carga mínima

Para obter uma operação satisfatória, os rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos, assim como todos os rolamentos de esferas e de rolos, devem sempre estar submetidos a uma determinada carga mínima, especialmente se trabalharem em velocidades elevadas ou estiverem sujeitos a grandes acelerações ou mudanças bruscas na direção da carga. Sob essas condições, a inércia dos rolos e das gaiolas e o atrito no lubrificante podem ter uma influência prejudicial sobre as condições de rolagem do arranjo de rolamentos e podem causar movimentos deslizantes prejudiciais entre os rolos e as pistas.
A carga radial mínima necessária a ser aplicada aos rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos pode ser estimada com



Cálculo inicial

onde

Frm=
carga radial mínima [kN]
C=
classificação de carga dinâmica básica [kN] (consulte os dados do produto)
Quando se efetua a partida em baixas temperaturas ou quando o lubrificante é altamente viscoso, podem ser necessárias cargas ainda maiores. O peso dos componentes suportados pelo rolamento, juntamente com as forças externas, costuma exceder a carga mínima necessária. Caso isso não ocorra, será necessário acrescentar uma carga radial ao rolamento de duas carreiras de rolos cônicos. Com arranjos de rolamentos de rolos cônicos, isso é particularmente fácil pelo ajuste dos anéis interno ou externo um contra o outro para proporcionar uma pré-carga axial.
SKF logo