Desalinhamento

Desalinhamentos angulares do anel ou anéis externos em relação ao anel ou anéis internos de rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos só podem ser acomodados à força entre os rolos e as pistas. Isso ocasiona cargas consideravelmente maiores no rolamento, devendo ser evitado. Caso os desalinhamentos não possam ser eliminados e se a aplicação permitir, os rolamentos de configuração TDI com suas carreiras de rolos dispostos em X não são tão rígidos quanto os rolamentos TDO, devendo ser utilizados.
SKF logo