Outros rolamentos da configuração TDI

Se nenhum rolamento apropriado for encontrado nas tabelas de produtos, é recomendável procurar saber se os componentes padrão dos novos rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos SKF sem anel intermediário podem ser utilizados para "construir" um rolamento personalizado. Por exemplo, a partir dos componentes do rolamento de quatro carreiras de rolos cônicos BT4-8004 G/HA1 (fig. 1) é possível combinar
  • 2 capas (anéis externos) OR-BT4-8004-1/HA2 (1) com
  • 1 cone duplo (anel interno com dois conjuntos de gaiola e rolos) AJ-BT4-8004 G/HA3 (2)

para formar um rolamento de duas carreiras com as dimensões d x D x B = 304,800 x 412,648 x 133,350 mm. Isso pode ser vantajoso tanto em relação ao preço quanto ao tempo de entrega.
Esse procedimento de "construção" deve ser considerado principalmente se forem necessários rolamentos de duas carreiras vedados, embora isso exija um anel interno fora do padrão. No entanto, antes de fazer a escolha final ou em caso de dúvida, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo