Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pelas gaiolas
  • pelas vedações
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com a SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de duas carreiras de rolos cônicos SKF são estabilizados termicamente a até 150 °C (300 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos. Para saber os limites de temperatura das gaiolas feitas de materiais de polímero, consulte Materiais da gaiola.

Vedações

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material da vedação:

  • HNBR: de -40 a +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: de –30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
Normalmente, os picos de temperatura são no lábio de vedação.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo