Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão

Not standardized

  • diâmetro externo e do furo de vários rolamentos métricos
    → séries de diâmetro 9 ou 0 (ISO 15)
  • dimensões de cones e capas de vários rolamentos em polegadas
    → padrão AFBMA 19 (ANSI B3.19);
    O padrão ANSI/ABMA 19.2 substituiu o padrão acima, mas não inclui as dimensões.
Tolerâncias

Para mais
informações
Tolerâncias

Tolerâncias dimensionais normais:

  • rolamentos métricos: ISO 492 (tabela 1)
  • rolamentos em polegadas: Padrão ANSI/ABMA 19.2 (tabela 2)
Folga
interna


Para mais
informações
Folga interna do rolamento

Rolamentos de projeto básico:

  • são fornecidos como unidades de rolamento pronto para montar com uma folga interna axial adaptada à aplicação em questão
  • os componentes do rolamento devem ser dispostos na ordem prescrita e não podem ser trocados por componentes de outro rolamento


Todos os rolamentos SKF Explorer (→ Rolamentos SKF Explorer):

  • o valor médio da folga interna axial expresso em μm é identificado pelo sufixo de designação C seguido por um número de três ou quatro dígitos
    (para os valores de folga não listados nas tabelas de produtos, entre em contato com a SKF)
Desalinhamento
permitido

O desalinhamento angular entre os anéis interno e externo produz cargas de momento no rolamento. Qualquer desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.

Onde não for possível evitar o desalinhamento, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

SKF logo