Rolamentos da configuração TQI

Os rolamentos do tipo TQI possuem duas carreiras de rolos aos pares dispostas em O (fig. 1). O seu uso é limitado, é destina-se principalmente onde uma alta rigidez é exigida e momentos de inclinação consideráveis precisam ser acomodados. Geralmente, os rolamentos são montados com um ajuste interferente nos pescoços dos cilindros e, portanto, costumam ter um furo cônico. Os rolamentos também são utilizados nos cilindros verticais de laminadores universais; nesse caso, os anéis externos são montados com um ajuste interferente nos calços e os anéis internos têm um ajuste com folga em seu assento.
Devido à sua aplicação limitada, apenas alguns tamanhos e tipos são produzidos pela SKF. Os tipos descritos a seguir e mostrados nas tabelas de produtos pertencem ao programa de fabricação padrão da SKF.

Projeto TQIN

Rolamento com dois anéis internos de uma carreira e um anel interno de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Gaiolas do tipo janela em aço e quatro anéis externos de uma carreira (fig. 2).

Projeto TQI

Rolamento com dois anéis internos de uma carreira e um anel interno de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Gaiolas do tipo janela em aço e dois anéis externos de duas carreiras com um anel intermediário entre eles (fig. 3).

Projeto TQI.1

Rolamento com dois anéis internos de uma carreira e um anel interno de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Rolos perfurados e gaiolas do tipo pino em aço. Dois anéis externos de duas carreiras com um anel intermediário entre eles (fig. 4).

Projeto TQIT

Rolamento com dois anéis internos de uma carreira e um anel interno de duas carreiras com furo cônico (conicidade 1:12 ou 1:30) com conjuntos de gaiolas e rolos. Gaiolas do tipo janela em aço e dois anéis externos de duas carreiras com um anel intermediário entre eles (fig. 5). Rolamentos com um furo cônico são utilizados quando um ajuste interferente é necessário para os anéis internos no pescoço do cilindro, por exemplo, quando as velocidades de rolagem são altas.
SKF logo