Rolamentos da configuração TQO

Os rolamentos desse tipo possuem dois pares de conjuntos de gaiola e rolos cônicos, sendo as duas carreiras de rolos do par dispostas em X. Eles são os mais amplamente utilizados dentre os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos e são produzidos pela SKF em uma gama proporcionalmente grande de tamanhos e tipos. O enfoque principal da SKF é nos rolamentos sem anéis intermediários, que possuem quatro anéis externos e, é claro, nos rolamentos vedados.
O programa de fabricação da SKF compreende os rolamentos descritos brevemente a seguir e mostrados nas tabelas de produtos. Os mesmos também estão disponíveis em diversas variedades de projeto.

Projeto TQON

Rolamento com dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Gaiolas do tipo janela em aço e quatro anéis externos de uma carreira (fig. 1).

Projeto TQO

Rolamento com dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Gaiolas do tipo janela em aço. Um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira. Dois anéis intermediários entre os anéis externos e um entre os anéis internos (fig. 2).

Projeto TQON.1

Rolamento com dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Rolos perfurados e gaiolas do tipo pino em aço. Quatro anéis externos de uma carreira (fig. 3).

Projeto TQO.1

Rolamento com dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Rolos perfurados e gaiolas do tipo pino em aço. Um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira. Dois anéis intermediários entre os anéis externos e um entre os anéis internos (fig. 4).

Projeto TQOEN

Rolamento com dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos; os anéis internos são prolongados em um dos lados. Gaiolas do tipo janela em aço e quatro anéis externos de uma carreira (fig. 5). As extensões do anel interno são desenvolvidas como coroas concêntricas para vedações radiais de eixo e são retificadas.

Projeto TQOE

Rolamento com dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos; os anéis internos são prolongados em um dos lados. Gaiolas do tipo janela em aço. Um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira. Dois anéis intermediários entre os anéis externos e um entre os anéis internos (fig. 6). As extensões do anel interno são desenvolvidas como coroas concêntricas para vedações radiais de eixo e são retificadas.

Projeto TQOT

Rolamento com dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Os anéis internos possuem um furo cônico de conicidade 1:12. Gaiolas do tipo janela em aço. Um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira. Dois anéis intermediários entre os anéis externos (fig. 7). Rolamentos com um furo cônico são utilizados quando um ajuste interferente é necessário para os anéis internos no pescoço do cilindro, por exemplo, quando as velocidades de rolagem são altas.

Projeto TQOSN

Rolamento vedado em ambos os lados com vedações radiais de eixo. Dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Gaiolas do tipo janela em aço e quatro anéis externos de uma carreira (fig. 8).

Projeto TQOSNP

Rolamento vedado em ambos os lados com vedações radiais de eixo. Dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Gaiolas do tipo janela em aço e quatro anéis externos de uma carreira. Com buchas espaçadoras entre os dois anéis internos e os dois anéis externos intermediários (fig. 9).

Projeto TQOS

Rolamento vedado em ambos os lados com vedações radiais de eixo. Dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Gaiolas do tipo janela em aço. Um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira. Dois anéis intermediários entre os anéis externos e um entre os anéis internos (fig. 10).

Projeto TQOSN.1

Rolamento vedado em ambos os lados com vedações radiais de eixo. Dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos. Rolos perfurados e gaiolas do tipo pino em aço. Quatro anéis externos de uma carreira (fig. 11).

Projeto TQOESN

Rolamento vedado em ambos os lados com vedações radiais de eixo. Dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos; os anéis internos são prolongados em um dos lados. Gaiolas do tipo janela em aço. Quatro anéis externos de uma carreira (fig. 12). As extensões do anel interno são desenvolvidas como coroas concêntricas para vedações adicionais e são retificadas.

Projeto TQOES

Rolamento vedado dos dois lados. Dois anéis internos de duas carreiras com conjuntos de gaiola e rolos; os anéis internos são prolongados em um dos lados. Gaiolas do tipo janela em aço. Um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira. Dois anéis intermediários entre os anéis externos e um entre os anéis internos (fig. 13). As extensões do anel interno são desenvolvidas como coroas concêntricas para vedações adicionais e são retificadas.
SKF logo