Classificações de carga equivalentes

Para aplicações de laminação, as classificações de carga normalmente não são calculadas de acordo com a norma ISO 281:2007, mas sim por um método diferente baseado em uma vida nominal de 90 milhões de revoluções (500 r/min por 3 mil horas de funcionamento). Como uma comparação direta dessas classificações de carga com classificações de carga ISO não é possível, mesmo que sejam convertidas para 1 milhão de revoluções (definição de vida ISO), classificações de carga "comparativas", calculadas pelo mesmo método não ISO, são fornecidas nas tabelas de produtos.
Essas capacidades de carga equivalentes só podem ser utilizadas em conjunto com as equações de carga equivalente e de vida especificadas abaixo; elas não podem ser utilizadas para calcular uma vida nominal ISO.

Cálculo de vida equivalente

A vida comparativa é calculada utilizando-se a classificação de carga comparativa CF da seguinte maneira:

LF10 = 90 (CF/PF)10/3

ou

LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

onde

LF10=
vida nominal comparativa, milhões de revoluções
LF10h=
vida nominal comparativa, horas de funcionamento
CF=
classificação de carga comparativa dinâmica para proporcionar uma vida nominal de 90 milhões de revoluções, kN
PF=
carga dinâmica equivalente do rolamento (consulte as condições na tabela), kN
n=
velocidade operacional constante, r/min


Para os casos de carga 1a) e 1b) (consulte a tabela), é necessário utilizar a classificação de carga para uma carreira de rolos ao utilizar PFL. Essa capacidade de carga (para uma carreira) pode ser obtida a partir de

CF(carreira) = 0,29 CF(rolamento)
SKF logo