Projeto de arranjos de rolamentos

Requisitos de pescoço do cilindro

Na maioria das aplicações de laminação, os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos são montados com um ajuste com folga no pescoço do cilindro. O munhão do pescoço do cilindro e o encosto axial para os anéis internos precisam ter uma certa dureza mínima. A dureza recomendada é
  • 45 Shore (≈ 34 HRC) para a superfície do pescoço do cilindro e
  • 60 Shore (≈ 45 HRC) para os encostos axiais para os anéis internos

Fixação axial de anéis internos no pescoço do cilindro

Os anéis internos não podem ser fixados axialmente. É preciso que haja uma folga total entre os anéis de rolamento e seus encostos de 0,2 a 1,3 mm (fig. 1).
SKF logo