Variantes de projeto

Para auxiliar na identificação das diversas variantes de projeto, letras ou combinações de letras são utilizadas, aparecendo nas tabelas de produtos sob o título "Projeto" (fig. 1). Elas vêm depois da identificação do tipo, por exemplo, TQON/GW. O significado é explicado a seguir.
GRanhura helicoidal no furo do rolamento
GWG + W
GWIG + WI
GWISIG + WI + SI
GWSIG + W + SI
GWOYG + WO + Y
LSFuros para lubrificação nos ressaltos do anel interno dos rolamentos indicados para aplicação vertical com anéis externos rotativos
WCanais para lubrificação nas faces laterais dos anéis interno e externo
WICanais para lubrificação nas faces laterais do anel interno
WILSWI + LS
WOCanais para lubrificação nas faces laterais do anel externo
SIVedação entre dois anéis internos
YCanal para lubrificação e orifícios no anel interno e fresta entre os anéis internos
SKF logo