Sistema de designação

Além da designação, os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos também são identificados pelas características/variantes do projeto (→ tabelas de produtos dos modelos TQI e TQO). Algumas dessas características podem não ser parte da designação do rolamento, mas são sempre parte das características/variantes do projeto (→ Modelos e variantes).
Exemplos e as opções aplicáveis para rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos são indicados abaixo.
Basic bearing designation system
Exemplos
BT4B 328827 ABG/HA1VA902
ondeBT4B 328827 =
AB =
G =
HA1 =
VA902 =
BT4-8109 E1/C800
ondeBT4-8109 =
E1 =
C800 =
330870 BG
onde330870 =
B =
G =


Opções aplicáveis para rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos

Test Designation 1
 Prefixos (n.d.)

Test Designation 2
Designação básica (número de desenho)
BT4-
BT4B
Prefixos de número de desenho que podem preceder o número de desenho de quatro ou de seis dígitos

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos - Projeto interno
A, B, C, D
Design interno diferente ou modificado, são possíveis combinações

Test Designation 4
Sufixos – classe Explorer e projeto externo (vedações, ranhura helicoidal, etc.)
ERolamento SKF Explorer sem anéis intermediários
EXRolamento SKF Explorer com anéis intermediários
E(X)1
Rolamento SKF Explorer, vedação de contato HNBR em ambos os lados; caso contrário, fabricado de acordo com as especificações de VA901
E(X)2
Rolamento SKF Explorer, vedação de contato HNBR em ambos os lados; caso contrário, fabricado de acordo com as especificações de VA902
E(X)3
Rolamento SKF Explorer, vedação de contato HNBR em ambos os lados; caso contrário, fabricado de acordo com as especificações de VA903
E8
Rolamento otimizado SKF Explorer sem anéis intermediários, projeto otimizado, rolamento aberto, mas com rebaixo nos anéis externos para instalar vedações em um estágio posterior, se necessário
E81
Rolamento otimizado SKF Explorer sem anéis intermediários, projeto otimizado, vedação de contato HNBR em ambos os lados
E8X
Rolamento otimizado SKF Explorer com anéis intermediários, projeto otimizado, rolamento aberto, mas com rebaixo nos anéis externos para instalar vedações em um estágio posterior, se necessário
E8X1Rolamento otimizado SKF Explorer com anéis intermediários, projeto otimizado, vedação de contato HNBR em ambos os lados
Para mais informações sobre as características/variantes do modelo → Modelos e variantes

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – projeto da gaiola (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixo – Materiais, tratamento térmico
HA1
Anéis interno e externo cementados
HA4
Rolos e anéis interno e externo cementados
HE1
Anéis interno e externo feitos de aço refundido a vácuo

Test Designation 6.2Sufixos – Folga interna
C...
Folga interna axial; o número de três dígitos logo após a letra C é a folga interna axial média em µm
(para os valores de folga não listados nas tabelas de produtos, entre em contato com a SKF)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos - conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)

Test Designation 6.4
Sufixos - Estabilização (n.d.)


Sufixos - Lubrificação (n.d.)

Test Designation 6.6
Sufixos - Outras variantes
VA901
Vedação de contato FKM em ambos os lados, faces laterais do anel externo com canais para lubrificação, anel de vedação entre os anéis internos
VA902
Vedação de contato FKM em ambos os lados, sem características de relubrificação, anel de vedação entre os anéis internos
VA903
Vedação de contato FKM em ambos os lados, faces laterais do anel externo com canais para lubrificação, sem anel de vedação entre os anéis internos
VA919
Vedação de contato FKM em ambos os lados, características de relubrificação nos anéis externos, canal circular no furo e furos para lubrificação nos flanges-guia do anel interno
VA941
Vedação de contato FKM em ambos os lados, faces laterais do anel interno com canais para lubrificação, anéis internos com canais circulares no furo e furos para lubrificação nos ressaltos externos
SKF logo