Projetos e variantes

A SKF fabrica rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos nos modelos TQO e TQI nas seguintes variantes:

  • Rolamentos modelo TQO (arranjo em X, fig. 1):
    • abertos ou vedados
    • com furo cilíndrico ou cônico
    • com ou sem prolongamento de anel interno nos dos lados
    • com ou sem ranhura helicoidal no furo
    • rolamentos de projeto básico ou SKF Explorer

  • Rolamentos modelo TQI (arranjo em O, fig. 2):
    • com furo cilíndrico ou cônico
    • com ou sem prolongamento de anel interno em um lado
Rolamentos modelo TQO

Os rolamentos modelo TQO têm dois pares de conjuntos de gaiola e rolos cônicos. As duas carreiras de rolos de cada par são dispostas em X. Porque TQO é o modelo de rolamento de quatro carreiras de rolos cônicos mais usado. A SKF fabrica esse modelo em diversas variantes, como:

Variante de modeloCaracterísticas
TQON


  • dois anéis internos de duas carreiras
  • quatro anéis externos de uma carreira
  • sem anéis intermediários
  • gaiolas tipo janela de aço
TQO


  • dois anéis internos de duas carreiras
  • um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira
  • anéis intermediários entre os anéis externos e entre os anéis internos
  • gaiolas tipo janela de aço
TQON.1


  • dois anéis internos de duas carreiras
  • quatro anéis externos de uma carreira
  • sem anéis intermediários
  • gaiolas rebitadas de aço (rolos perfurados)
TQO.1


  • dois anéis internos de duas carreiras
  • um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira
  • anéis intermediários entre os anéis externos e entre os anéis internos
  • gaiolas rebitadas de aço (rolos perfurados)
TQOEN


  • dois anéis internos de duas carreiras, prolongado em um lado
    • os prolongamentos de anel interno nos dois lados do rolamento foram projetados como superfícies de apoio para as vedações radiais de eixo
  • quatro anéis externos de uma carreira
  • sem anéis intermediários
  • gaiolas tipo janela de aço
TQOE


  • dois anéis internos de duas carreiras, prolongado em um lado
    • os prolongamentos de anel interno nos dois lados do rolamento foram projetados como superfícies de apoio para as vedações radiais de eixo
  • um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira
  • anéis intermediários entre os anéis externos e entre os anéis internos
  • gaiolas tipo janela de aço
TQOT


  • dois anéis internos de duas carreiras
  • um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira
  • anéis intermediários entre os anéis externos
  • gaiolas tipo janela de aço
  • furo cônico, conicidade 1:12
    • se um ajuste interferente for necessário no pescoço de cilindro
TQOSN


  • dois anéis internos de duas carreiras
  • quatro anéis externos de uma carreira
  • sem anéis intermediários
  • gaiolas tipo janela de aço
  • vedado nos dois lados
TQOSNP


  • dois anéis internos de duas carreiras
  • quatro anéis externos de uma carreira
  • anéis intermediários entre os dois anéis internos e os dois anéis externos intermediários
  • gaiolas tipo janela de aço
  • vedado nos dois lados
TQOS


  • dois anéis internos de duas carreiras
  • um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira
  • anéis intermediários entre os anéis externos e entre os anéis internos
  • gaiolas tipo janela de aço
  • vedado nos dois lados
TQOSN.1


  • dois anéis internos de duas carreiras
  • quatro anéis externos de uma carreira
  • sem anéis intermediários
  • gaiolas rebitadas de aço (rolos perfurados)
  • vedado nos dois lados
TQOESN


  • dois anéis internos de duas carreiras, prolongado em um lado
    • os prolongamentos de anel interno nos dois lados do rolamento foram projetados como superfícies de apoio para as vedações radiais de eixo
  • quatro anéis externos de uma carreira
  • sem anéis intermediários
  • gaiolas tipo janela de aço
  • vedado nos dois lados
TQOES


  • dois anéis internos de duas carreiras, prolongado em um lado
    • os prolongamentos de anel interno nos dois lados do rolamento foram projetados como superfícies de apoio para as vedações radiais de eixo
  • um anel externo de duas carreiras e dois anéis externos de uma carreira
  • anéis intermediários entre os anéis externos e entre os anéis internos
  • gaiolas tipo janela de aço
  • vedado nos dois lados

Rolamentos modelo TQI

Os rolamentos modelo TQI têm dois pares de conjuntos de gaiola e rolos cônicos. As duas carreiras de rolos de cada par são dispostas em O. Esses rolamentos oferecem arranjos de rolamentos relativamente compactos, que também podem suportar momentos de inclinação. Nessas aplicações, os rolamentos geralmente são montados com um ajuste interferente no pescoço de cilindro usando um projeto do rolamento com furo cônico. 

Os rolamentos modelo TQI também são usados para cilindros verticais de laminadores universais. Nesse caso, um rolamento com furo cilíndrico é necessário porque os anéis internos tem um ajuste deslizante no assento e os anéis externos são montados com um ajuste deslizante nos calços.
Exemplos de variantes do modelo TQO:

Variante de modelo
Características
TQIN


  • um anel interno de duas carreiras e dois anéis internos de uma carreira
  • dois anéis externos de duas carreiras
  • sem anéis intermediários
  • gaiolas tipo janela de aço 
TQI


  • um anel interno de duas carreiras e dois anéis internos de uma carreira
  • dois anéis externos de duas carreiras
  • anel intermediário entre os anéis externos
  • gaiolas tipo janela de aço
TQI.1


  • um anel interno de duas carreiras e dois anéis internos de uma carreira
  • dois anéis externos de duas carreiras
  • anel intermediário entre os anéis externos
  • gaiolas rebitadas de aço (rolos perfurados)
TQIT


  • um anel interno de duas carreiras e dois anéis internos de uma carreira
  • dois anéis externos de duas carreiras
  • anel intermediário entre os anéis externos
  • gaiolas tipo janela de aço
  • furo cônico, conicidade 1:12 ou 1:30
    • se um ajuste interferente for necessário no pescoço de cilindro

Rolamentos vedados
  • comparados com os rolamentos abertos, oferecem as seguintes vantagens:
    • vida útil do rolamento estendida
    • maior confiabilidade
    • manutenção reduzida
    • menor consumo de lubrificante (até 90%)
    • impacto ambiental reduzido
    • menos excedente de graxa para contaminar a emulsão de laminação para melhorar tanto o processo de laminação quanto a qualidade do produto
  • são a solução preferencial para laminadores
  • são uma substituição simples para os rolamentos abertos porque têm as mesmas dimensões externas e, dependendo do projeto de vedação, têm a mesma capacidade de carga (→ Rolamentos SKF Explorer)
  • têm canais com um anel em O na superfície externa do rolamento, o qual impede a entrada de contaminantes entre os anéis externos e o furo do calço
  • são instalados em ambos os lados com um dos seguintes projetos de vedação:
    • projeto de vedação FKM padrão (fig. 3)
    • projeto de vedação HNBR padrão para os rolamentos SKF Explorer (fig. 4)
    • projeto de vedação HNBR repotencializado para os rolamentos SKF Explorer (fig. 5)
    A tabela 1 apresenta uma visão geral desses projetos de vedação.
  • são identificados pelo sufixo de designação S

AVISO

Vedações feitas de FKM (borracha fluorada), expostas ao fogo ou a temperaturas acima de 300 °C (570 °F) são um risco à saúde e ao meio ambiente! Elas permanecem perigosas, mesmo depois de terem esfriado.

Leia e siga atentamente as precauções de segurança em Materiais de vedação.

Rolamentos SKF Explorer

A SKF fabrica rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos SKF Explorer e rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos otimizados SKF Explorer. As seguintes características são válidas para ambos:

  • Maior capacidade de carga e vida útil do rolamento significativamente mais longa
    A geometria interna otimizada e as tolerâncias reduzidas proporcionam a distribuição ideal de carga sobre as quatro carreiras de rolos.
    O acabamento superficial otimizado de todas as superfícies de contato suporta a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico.
  • Maior resistência ao desgaste
    Aço extremamente limpo e homogêneo em combinação com um tratamento térmico avançado resulta em anéis do rolamento com um equilíbrio otimizado entre a alta dureza da superfície e resistência do núcleo.
  • Montagem separável e inspeção mais simples
    Esses rolamentos estão disponíveis como rolamentos de projeto de quatro capas (quatro anéis externos separados) com ou sem anéis intermediários. Os projetos sem anéis intermediários facilitam a montagem e a desmontagem, assim como as rotinas de inspeção. Os dois projetos têm dimensões idênticas, além de serem intercambiáveis.
  • Melhor desempenho de vedação
  • Ranhura helicoidal no furo
    A SKF fabrica esses rolamentos com uma ranhura helicoidal no furo do rolamento como padrão (→ Considerações de projetos).
Os rolamentos otimizados SKF Explorer oferecem características adicionais, como:
  • Intercambialidade total do rolamento
    As dimensões externas e internas idênticas, bem como a capacidade de carga semelhante entre rolamentos abertos (sufixo de designação E8) e vedados (sufixo de designação E81), permitem essa intercambialidade. 
  • Capacidade de carga igualmente alta para rolamentos vedados e abertos
    O projeto de vedação otimizado e compacto permite as mesmas dimensões de rolos (fig. 6) entre os rolamentos abertos e vedados e, portanto, a capacidade de carga uniforme
  • Melhor desempenho de vedação
    O projeto de vedação repotencializado (sufixo de designação E8(X)1, → Rolamentos vedados) garante alta proteção contra contaminação externa, mantém o atrito e o calor de atrito baixos e prolonga a vida útil do lubrificante. Além disso, esse projeto proporciona melhor retenção de lubrificante, minimiza o impacto ambiental e reduz os custos de manutenção.
  • Kit de vedação fácil de montar
    Isso permite que os rolamentos abertos (sufixo de designação E8) sejam convertidos em rolamentos vedados em um estágio posterior.
  • sem saliência de gaiola
    Os rolamentos com sufixos de designação E8 não têm saliência de gaiola nas faces laterais.
Recursos de relubrificação

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos podem ser relubrificados através das seguintes características de relubrificação ou uma combinação delas:

  • furos para lubrificação no anel externo e nos anéis intermediários entre os anéis externos (fig. 7)
  • canais para lubrificação nas faces laterais do anel:
    • através de anéis externos somente quando uma vedação é instalada entre os anéis internos (fig. 8), por exemplo, sufixo de designação VA901 ou E(8)1
    • através dos anéis interno e/ou externo quando instalado sem uma vedação entre os anéis internos (fig. 9), por exemplo, sufixos de designação VA903 ou E3
  • canal para lubrificação e furos no anel interno e fresta entre os anéis internos (fig. 10)
  • furos para lubrificação nos ressaltos do anel interno ao lado das vedações (fig. 11)

Os rolamentos vedados com o sufixo de designação VA902 ou E2 não têm características de relubrificação (fig. 12).

Variantes/características

A SKF fabrica os modelos TQO e TQI em diferentes variantes com diferentes características. As variantes e características de projeto relacionadas a rolamentos são identificadas nas tabelas de produtos (→ tabelas de produtos dos modelos TQI e TQO) em Características/variante do projeto. Para tamanhos ou combinações de característica e variante do projeto não listados nas tabelas de produtos, entre em contato com a SKF. As características e as variantes do projeto são identificadas pelos seguintes caracteres:


Variantes do projeto
EAnéis internos prolongados
PTE + N
ESNE + S + N
NSem anéis intermediários
N.1N + .1
SRolamento vedado
SNS + N
SN.1S + N + .1
.1Gaiolas rebitadas de aço e rolos perfurados


Características (fig. 13)
GRanhura helicoidal no furo do(s) anel(éis) interno(s) (→ Considerações de projeto)
GWG + W
GWIG + WI
GWISIG + WI + SI
GWSIG + W + SI
GWOYG + WO + Y
LSFuros para lubrificação nos ressaltos do anel interno, normalmente de rolamentos indicados para aplicação vertical com anéis externos rotativos
WCanais para lubrificação nas faces laterais dos anéis do rolamento
WICanais para lubrificação nas faces laterais do(s) anel(éis) interno(s)
WILSWI + LS
WOCanais para lubrificação nas faces laterais do(s) anel(éis) externo(s)
SIVedação instalada entre dois anéis internos
YCanal para lubrificação e orifícios no anel interno e fresta entre os anéis internos
Gaiolas

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos SKF são instalados com quatro gaiolas tipo janela de aço estampado (fig. 14) ou quatro gaiolas rebitadas de aço (rolos perfurados, fig. 15).

Para obter informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo