Dimensões

As dimensões máximas dos rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos não foram padronizadas pela ISO. No entanto, as dimensões de vários dos cones e capas dos rolamentos em polegadas estão de acordo com o padrão AFBMA 19-1974 (ANSI B3.19-1975). Esse padrão foi, subsequentemente, anulado.
SKF logo