Rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos

Rolamento de quatro carreiras de rolos cônicos
Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos podem suportar cargas combinadas (radial e axial) em velocidades baixa a moderada. Eles são usados quase que exclusivamente em aplicações de cilindro de trabalho, como laminações.

Características do rolamento

Dependendo do projeto, os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos oferecem estas características e benefícios principais:
  • Vida útil longa
    O projeto de quatro capas (quatro anéis externos separados) proporciona uma distribuição ideal da carga sobre todas as quatro carreiras de rolos.
  • Maior confiabilidade operacional
    O acabamento superficial otimizado nas superfícies de contato dos rolos e das pistas suporta a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico.
  • Maior resistência ao desgaste
    Em particular, os rolamentos da classe SKF Explorer são feitos de um aço extremamente limpo e homogêneo, passando por um tratamento térmico exclusivo que melhora a resistência ao desgaste.
  • Melhor desempenho de vedação com menos vazamento e menos calor de atrito
    O projeto de vedação otimizado garante alta proteção contra contaminação externa, mas mantém o atrito e o calor de atrito baixos. Além disso, esse projeto proporciona melhor retenção de lubrificante, minimiza o impacto ambiental e reduz os custos de manutenção.
  • Capacidade de carga uniforme para rolamentos abertos e vedados
    O projeto de vedação otimizado e compacto permite um projeto interno idêntico.
  • Intercambialidade total do rolamento
    Os rolamentos com e sem anéis intermediários, bem como os rolamentos vedados e abertos, estão disponíveis com dimensões externas idênticas. Isso permite uma intercambialidade total dos rolamentos de design padrão atuais com aqueles sem anéis intermediários e/ou com projeto de vedação otimizado.
  • Montagem separável e inspeção mais simples
    Os projetos otimizados sem anéis intermediários permitem desmontar e separar os conjuntos de gaiola e rolos e as vedações. Isso facilita a montagem, a desmontagem e as rotinas de inspeção de manutenção.
  • Solução axial que ocupa pouco espaço e é econômica para pescoços de cilindro
    Os pescoços de cilindro podem ser relativamente pequenos, nenhum rolamento axial separado é necessário e calços identicamente projetados (fig. 1) podem ser usados nos dois lados do cilindro.
  • Fixação axial simples nos pescoços de cilindro
    Tolerâncias reduzidas da largura de anel interno facilitam a definição de tolerância e dimensão dos componentes adjacentes.
Para mais informações sobre as características e os benefícios dos rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos otimizados SKF Explorer, assista também a este vídeo (disponível somente em inglês):

SKF logo