Influência das temperaturas operacionais sobre o material do rolamento

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos da SKF são submetidos a um tratamento térmico exclusivo que permite que os rolamentos operem em até +150 °C, sem que ocorram quaisquer alterações dimensionais inadmissíveis.
SKF logo