Folga interna

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos da SKF são fornecidos como unidades de rolamentos prontas para montar com uma folga interna axial adaptada à aplicação em questão. Os componentes do rolamento devem ser dispostos na ordem prescrita e não podem ser trocados por componentes de outro rolamento.
Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos com uma folga diferente do projeto básico são identificados pelo sufixo de designação C seguido por um número de três ou quatro algarismos que é o valor médio da folga interna axial expressa em μm.
SKF logo