Carga mínima

Para conseguir uma operação satisfatória, os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos, bem como todos os rolamento de esferas e de rolos, devem sempre ser submetidos a determinada carga mínima. Caso contrário, as forças de inércia dos rolos e gaiolas, bem como o atrito no lubrificante, podem ter uma influência prejudicial nas condições de rolagem do arranjo de rolamentos e causar deslizamentos prejudiciais entre os rolos e as pistas.
A carga mínima necessária a ser aplicada pode ser obtida com



Cálculo inicial

onde

Frm=
carga radial mínima [kN]
C=
classificação de carga dinâmica básica [kN] (consulte os dados do produto)
Em geral, o peso dos componentes suportado pelo rolamento, juntamente com as forças externas, excede a carga mínima necessária. Quando isso não ocorre, o rolamento de quatro carreiras de rolos cônicos deve ser submetido a uma carga radial adicional.
SKF logo