Instruções de montagem

Ao montar rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos, os componentes precisam ser montados na ordem correta. Para facilitar isso, eles são marcados com letras (fig. 1). Todos os componentes de um rolamento também são marcados com o mesmo número de série para que sejam evitadas misturas caso vários rolamentos estejam sendo montados ao mesmo tempo.
Como na maioria das aplicações a direção da carga é constante em relação ao anel externo, apenas aproximadamente um quarto da pista do anel externo fica sob carga. Por essa razão, as faces laterais dos anéis externos são divididas em quatro zonas, marcadas de I a IV. As marcações da zona I também são unidas por uma linha que atravessa o diâmetro externo dos anéis (fig. 2). Quando os rolamentos são instalados pela primeira vez, é costume posicionar a zona I na direção da carga. Dependendo das condições de funcionamento, os anéis externos devem ser virados em 90°, após um determinado período de funcionamento, quando os cilindros são trocados para que uma nova zona fique sob carga.
Instruções detalhadas sobre montagem e manutenção podem ser fornecidas sob solicitação. Se não houver pessoal qualificado disponível para montar os rolamentos, é recomendável solicitar a assistência da equipe de serviço da SKF, particularmente no que se refere a rolamentos grandes. Detalhes adicionais sobre o serviço de montagem da SKF podem ser fornecidos sob solicitação.
SKF logo