Montagem

Dependendo do modelo, os componentes dos rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos também podem ser montados separadamente. Os anéis individuais de um rolamento devem ser montados na ordem e na posição corretas. Além disso, eles não devem ser combinados com os componentes de outro rolamento quando vários rolamentos são montados ao mesmo tempo. Por isso, algumas medidas foram tomadas para facilitar a montagem:
  • Os componentes de um rolamento estão marcados com letras que indicam a ordem correta (fig. 1).
  • Todos os componentes de um rolamento estão marcados com o mesmo número de série.
A SKF fornece instruções detalhadas de montagem com cada rolamento. As instruções de montagem e manutenção, especialmente para pescoços de cilindro, também podem ser encontradas no prospecto da SKF Instruções de montagem e manutenção para os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos SKF Explorer.
Se a experiência e o conhecimento necessários para montar os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos não estiverem disponíveis, especialmente onde há rolamentos grandes, a SKF recomenda que a assistência da equipe de serviço SKF seja solicitada. Detalhes adicionais sobre o serviço de montagem SKF estão disponíveis mediante solicitação.

Zona de carga

Na maioria das aplicações, a direção de uma carga radial é constante. Dependendo da razão entre as cargas radial e axial, normalmente apenas cerca de um quarto da pista do anel externo está sob a ação de carga. Portanto: 

  • Os anéis externos são divididos em quatro zonas identificadas por uma marcação de I a IV nas faces laterais do anel externo.
  • As marcações da zona I também são unidas por uma linha que atravessa a superfície externa (fig. 2).
  • Para a montagem inicial, a zona I (linha que atravessa a superfície externa) deve ser posicionada na direção da carga.
  • Dependendo das condições operacionais, após um período de funcionamento, os anéis externos devem ser virados 90° para que uma nova zona (a próxima) se torne a zona carregada.
SKF logo