Rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos vedados

A SKF fornece vários tamanhos de rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos com vedações radiais de eixo integrados em ambos os lados (fig. 1). Eles estão disponíveis em vários tipos, dependendo do tamanho do rolamento, bem como do projeto básico aberto (não vedado).
Sempre que possível, devem ser utilizados rolamentos vedados para laminadores. Comparados com os rolamentos abertos, eles oferecem as seguintes vantagens
  • vida útil mais longa
  • consumo de graxa reduzido (em até 90%)
  • aumenta os intervalos de manutenção
  • a graxa é retida dentro do rolamento
  • menos excedente de graxa para contaminar a emulsão de laminação, para melhorar tanto o processo de laminação quanto a qualidade do produto
  • impacto ambiental reduzido.
Os rolamentos vedados podem simplesmente substituir rolamentos abertos como parte de uma remontagem ou recondicionamento porque as dimensões máximas são as mesmas.
Os rolamentos vedados são dotados de vedações radiais de eixo em forma de C, projetados especialmente, em ambos os lados (fig 2). Isso permite que o rolamento incorpore rolos iguais ou ligeiramente menores que os rolos usados em um rolamento aberto. Consequentemente, a capacidade de carga de um rolamento vedado é a mesma ou muito similar a de um rolamento aberto. As vedações permitem altas de velocidades de deslizamento e são indicadas para temperaturas operacionais entre –20 e +140 °C.
Os rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer têm vedações radiais reforçadas com aço laminado feitas de borracha nitrílica hidrogenada (HNBR) que são encaixadas no canal do anel externo.
Os rolamentos padrão contém vedações reforçadas com aço laminado feitas de fluoelastômero (FPM) que precisam ser estaqueadas em um canal do anel externo. As vedações em fluoelastômero exigem um manuseio especial.
Os anéis em O inseridos nas ranhuras da superfície externa do anel externo impedem o ingresso de sujeira ou água entre os anéis externos e o furo do calço que, de outro modo, contaminariam o lubrificante.

Os rolamentos vedados modelo TQOSN padrão são fornecidos com gaiolas tipo janela em aço estampado, sem anel espaçador (fig. 3, fig. 4, fig. 5). Porém, os anéis espaçadores estão disponíveis no modelos TQOS (fig. 6 + vedações).

Rolamentos vedados maiores do modelo TQOSN.1 são para aplicações que requerem capacidade de carga extremamente alta. Esses rolamentos têm uma gaiola especial rebitada em aço que usa rolos perfurados (fig. 7 + vedações). Os rolamentos vedados de quatro carreiras de rolos cônicos também são produzidos com anéis internos prolongados que podem servir como superfícies de apoio para vedações radiais. Esses rolamentos são fornecidos de forma padronizada sem anéis espaçadores no modelo TQOESN (fig. 8 + vedações) ou com anéis espaçadores no modelo TQOES.
Dependendo das necessidades de relubrificação, os rolamentos vedados de quatro carreiras de rolos cônicos podem ser fornecidos de acordo com três variantes de design padrão
  • Sufixo de designação VA901 (rolamentos padrão) ou E1 (rolamentos SKF Explorer) Esses rolamentos vedados (fig. 9) podem ser relubrificados através dos rasgos verticais dos anéis externos. Os rolamentos sem anéis espaçadores têm uma vedação reforçada com aço feita de borracha de acrilonitrila-butadieno entre os dois anéis internos. Os rolamentos com anéis espaçadores têm dois anéis em "O" que funcionam como vedações entre os anéis internos, similares aos exibidos na fig. 10. Os anéis em "O" têm uma faixa de temperaturas operacionais permitidas de –40 a +100 °C
  • Sufixo de designação VA902 (rolamentos padrão) ou E2 (rolamentos SKF Explorer). Esses rolamentos vedados (fig. 11) não têm ranhuras para lubrificação e não podem ser relubrificados. Exceto isso, eles têm os mesmos recursos que os rolamentos com sufixo de designação VA901 ou E1.
  • Sufixo de designação VA903 (rolamentos padrão) ou E3 (rolamentos SKF Explorer) Esses rolamentos vedados (fig. 12) possuem rasgos de lubrificação verticais nos anéis externos. Eles não apresentam vedação entre os anéis internos.
SKF logo