Rolamentos SKF Explorer

Os rolamentos SKF Explorer com quatro carreiras de rolos cônicos estão disponíveis como rolamentos abertos ou como rolamentos vedados, sendo mostrados com um asterisco nas tabelas de produtos. A ranhura helicoidal do furo e os anéis de rolamento cementados são padrões nos rolamentos SKF Explorer. Cada rolamento é marcado com o sufixo de designação E e a caixa é marcada com o nome "EXPLORER".

Amplos recursos de inspeção e restauração eficiente

Além das características da classe Explorer da SKF, como maior capacidade de carga e vida útil mais longa, os rolamentos Rolamento SKF Explorer de quatro carreiras de rolos cônicos oferecem amplos recursos de inspeção e manutenção:
  • A nova gaiola permite que os conjuntos de gaiola e rolos sejam removidos dos anéis internos e reinstalados. Agora é possível inspecionar completamente os anéis internos e, se necessário, recondicioná-los.
  • Os conjuntos de gaiola e rolos e os anéis internos e externos dos vários rolamentos agora podem ser combinados como desejado para formar "novos" rolamentos. Basta retificar as faces laterais dos anéis, o que agora também é possível para anéis internos.
  • As vedações também foram reformuladas para tornar a manutenção mais fácil. Elas são simplesmente encaixadas em suas ranhuras para retenção. A desmontagem e a reinstalação não poderiam ser mais fáceis.
SKF logo