Limites de temperatura

A temperatura operacional permitida para os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos pode ser limitada:
  • pela estabilidade dimensional dos anéis de rolamento e rolos
  • pelas gaiolas
  • pelas vedações e anéis em O
  • pelo lubrificante
Quando forem esperadas temperaturas fora da faixa permitida, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Anéis de rolamento e rolos

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos SKF são estabilizados termicamente a até 150 °C (300 °F).

Gaiolas

Gaiolas de aço podem ser usadas nas mesmas temperaturas operacionais que os anéis de rolamentos e os rolos.

Vedações e anéis em O

A temperatura operacional permitida para vedações depende do material da vedação: 

  • HNBR: -40 a +150 °C (–40 to +300 °F) 
  • FKM: -30 a +200 °C (–20 to +390 °F)
A temperatura operacional permitida para os anéis em O é de -40 a +100 °C (-40 to +210 °F).
Temperaturas de até 120 °C(250 °F) são toleradas por períodos curtos.

Lubrificantes

Para saber os limites de temperatura das graxas SKF, consulte Graxas SKF.
Ao usar lubrificantes não fornecidos pela SKF, os limites de temperatura devem ser avaliados de acordo com o conceito de semáforo da SKF.
SKF logo