Tolerâncias

Os rolamentos de quatro carreiras de rolos cônicos da SKF são produzidos com precisão dimensional correspondente a
  • TolerânciasNormal para rolamentos métricos
  • TolerânciasNormal para rolamentos em polegadas.
A precisão de giro de todos os rolamentos está de acordo com as especificações da classe de tolerância P5.
As tolerâncias Normal e de classe P5 para os rolamentos métricos estão de acordo com a norma ISO 492-2002. Os valores das tolerâncias Normal para rolamentos em polegadas seguem a classe de tolerância 4, de acordo com o padrão ANSI/ABMA 19.2-1994. O padrão ISO 578:1987, que também englobava essa classe de tolerância para rolamentos em polegadas, foi anulado em 1997.
SKF logo