Modelos e variantes

Rolamentos pareados dispostos em X
  • têm linhas de carga que convergem em direção ao eixo do rolamento (fig. 1)
  • podem suportar uma quantidade limitada de desalinhamento
  • pode suportar cargas axiais em ambas as direções.
  • são fornecidos com um espaçador intermediário de anel externo como um conjunto
Rolamentos pareados dispostos em O
  • têm linhas de carga que divergem em direção ao eixo do rolamento (fig. 2)
  • oferecem um arranjo de rolamentos relativamente rígido
  • podem suportar momentos de inclinação
  • pode suportar cargas axiais em ambas as direções.
  • são fornecidos com espaçadores intermediários de anéis interno e externo como um conjunto
Rolamentos pareados dispostos em tandem
  • têm linhas de carga que são paralelas (fig. 3)
  • compartilham cargas radiais e axiais igualmente
  • são usados quando a capacidade de carga de um rolamento individual é inadequada
  • podem suportar cargas axiais em apenas uma direção; se houver cargas axiais atuando em ambas as direções, um terceiro rolamento deve ser adicionado e ajustado contra o par disposto em tandem
  • são fornecidos com espaçadores intermediários de anéis interno e externo como um conjunto
Rolamentos SKF Explorer
A SKF está constantemente expandindo a linha de rolamentos SKF Explorer. Além dos rolamentos de rolos cônicos pareados SKF Explorer existentes (→tabelas de produtos), a SKF também pode fabricar rolamentos de rolos cônicos de projeto básico como rolamentos SKF Explorer mediante solicitação. Esses rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer são identificados pelo sufixo de designação PEX.
Gaiolas

Os rolamentos de rolos cônicos pareados SKF são fornecidos com uma das gaiolas mostradas na tabela 1. A gaiola de aço estampado padrão não é identificada na designação do rolamento. Se forem necessárias gaiolas que não sejam padrão, verifique a disponibilidade, antes de encomendar.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para ver informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo