Cálculo da carga radial que atua sobre rolamentos pareados

Quando os rolamentos de rolos cônicos pareados, dispostos em X ou O, forem montados juntamente com um terceiro rolamento, o arranjo será estaticamente indeterminado. Nesses casos, a carga radial Fr que atua sobre o par de rolamentos deve ser calculada primeiro.

Rolamentos pareados dispostos em X

Para os rolamentos pareados em que dois rolamentos são dispostos em X (fig. 1), pode-se presumir que a carga radial atuará no centro geométrico dos rolamentos pareados, pois a distância entre os centros de pressão dos dois rolamentos é pequena em comparação com a distância entre os centros geométricos do conjunto e do outro rolamento. Neste caso, conclui-se que o arranjo de rolamentos seja estaticamente determinado.

Rolamentos pareados dispostos em O

A distância a entre os centros de pressão dos dois rolamentos pareados dispostos em O é significativa em comparação à distância L entre os centros geométricos dos rolamentos pareados e do outro rolamento (fig. 2). Portanto, é necessário calcular a magnitude da carga que atua no par de rolamentos, assim como a distância a1 na qual a carga atua. Pode-se obter a magnitude da carga radial do seguinte modo:
onde
Frcarga radial atuante no par de rolamentos [kN]
Kr
força radial atuante no eixo, [kN]
L
distância entre os centros geométricos das posições dos dois rolamentos, [mm]
L1distância entre o centro da posição I do rolamento e o ponto de ação da força Kr [mm]
a
distância entre os centros de pressão do rolamento [mm] (→tabela de produtos)
a1
distância entre o centro geométrico dos rolamentos pareados e o ponto de ação da carga radial Fr [mm]
(→ diagrama 1, Y2 → tabela de produtos)
SKF logo