Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira e combinados em tandem

ImprimirExportar como PDF
  • Diâmetro do furo:
    Exato :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diâmetro externo:
    Exato :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Largura total do rolamento:
    Exato :
     ≤ T ≤ 
    T =
    SKF Explorer

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Single row tapered roller bearings and Principles of bearing selection and application.

SKF logo