Especificações do rolamento


Metric bearingsInch bearings
Dimension
standards

Dimensões máximas:
ISO 355

Rolamentos com um prefixo de designação J:
Norma ANSI/ABMA 19.1

Dimensões máximas:
Norma AFBMA 19
(ANSI B3.19)
A Norma ANSI/ABMA 19.2 substituiu a norma acima, mas não inclui as dimensões.

Tolerances
Para obter
informações
adicionais → Tolerâncias
  • Normal
  • tolerâncias geométricas mais apertadas para rolamentos com sufixo de designação CL7C
Rolamentos com um prefixo de designação J:
Norma ANSI/ABMA 19.1

Verifique a disponibilidade de tolerância de largura mais apertada para a classe de tolerância 6 X (sufixo de designação CLN) ou P5
Valores:
ISO 492 (tabela 1, tabela 2, tabela 3
Verifique a disponibilidade de tolerância de largura CL3, CL0 ou mais apertada
Valores: Norma ANSI/ABMA 19.2 (tabela 4)

As tolerâncias de largura diferentes para capas e cones são identificadas por um sufixo de designação (tabela 5).
O anel interno com conjunto de gaiola e rolos (cone) e o anel externo (capa) com o mesmo projeto básico são intercambiáveis. A tolerância da largura do encosto total T do rolamento não é excedida caso os cones e as capas sejam trocados.
Internal clearance
Para ver informações
adicionais
Folga interna do rolamento
Obtida após a montagem, dependendo do ajuste contra um segundo rolamento.
Preload
Para ver informações
adicionais
Pré-carga do rolamento
Obtida após a montagem, dependendo do ajuste contra um segundo rolamento.
Permissible
misalignment

Rolamentos SKF Explorer:
≈ 2 a 4 minutos de arco

Se não for possível evitar o desalinhamento, a SKF recomenda não usar rolamentos de design padrão.


O desalinhamento angular permitido entre os anéis interno e externo depende do tamanho e do projeto interno do rolamento, da folga interna radial em operação e das forças e dos momentos que atuam sobre o rolamento. Como resultado, somente valores aproximados estão listados aqui. Qualquer desalinhamento aumenta o ruído e reduz a vida útil do rolamento.

SKF logo