Designações dos rolamentos

Rolamentos métricos

As designações dos rolamentos de rolos cônicos métricos seguem um dos seguintes princípios:
  • As designações de série de acordo com a norma ISO 3 55:2007 consistem em um dígito e duas letras. O dígito representa o ângulo de contato. As duas letras representam as séries de diâmetro e de largura, respectivamente. Isso é seguido por um diâmetro de furo d [mm] de três dígitos. As designações básicas de rolamentos de rolos cônicos SKF começam com o prefixo T, por exemplo, T2ED 045.
  • As designações estabelecidas antes de 1977 são baseadas no sistema mostrado em Designações básicas, por exemplo, 32206 (tabela 1).
  • Os rolamentos métricos com o prefixo de designação J seguem o sistema de designação ABMA, que é usado para rolamentos em polegadas (→ Norma ANSI/ABMA 19.2-1994).

Rolamentos em polegadas

As designações de rolamento de rolos cônicos em polegadas estão de acordo com a norma ANSI/ABMA 19.2-1994).
Todos esses rolamentos em uma série utilizam o mesmo conjunto de rolos e gaiola, mas os anéis interno e externo podem apresentar diferentes tamanhos e modelos.
Um anel interno com conjunto de gaiola e rolos (cone) pode ser montado com um anel externo (capa) pertencente à mesma série de rolamentos. Por esta razão, a capa e o coneapresentam designações individuais e podem ser fornecidos separadamente (fig. 1). As designações das capas e dos cones, bem como da série, consistem em um número de três a seis algarismos que pode conter um dos seguintes prefixos para caracterizar uma série de rolamentos ultraleve a ultrapesada:
A designação completa do rolamento na designação do cone seguida pela da capa. As duas designações são separadas por uma barra inclinada. Para encurtar as designações completas dos rolamentos, utilizam-se abreviações (tabela 2).
SKF logo