Considerações de projetos

Os rolamentos de uma carreira de rolos cônicos devem ser utilizados com um segundo rolamento (fig. 1) ou como um par pareado (→Rolamentos de rolos cônicos pareados). Os rolamentos precisam ser ajustados um contra o outro, até que a folga ou pré-carga necessária seja obtida (→ Pré-carga do rolamento).
Quando a folga operacional em um arranjo de rolamentos for muito grande, a capacidade de carga de carga dos dois rolamentos não poderá ser totalmente utilizada. Uma pré-carga excessiva aumenta o atrito, que, por sua vez, aumenta a quantidade de calor de atrito e reduz a vida útil do rolamento.

Procedimento de ajuste

Ao ajustar rolamentos de rolos cônicos entre si, deve-se girá-los, de forma que os rolos fiquem na posição correta, isto é, a face da extremidade larga dos rolos deve entrar em contato com o flange-guia.

Ajuste para rolamentos de polegadas

Ao contrário dos rolamentos métricos, que são usinados com uma tolerância para menos, os rolamentos em polegadas são usinados com uma tolerância para mais (tabela 1). Portanto, os desvios dos diâmetros de eixo e de mancal para rolamentos métricos não são aplicáveis.
A tabela 2 e a tabela 3 mostram os ajustes de eixo e de mancal apropriados para rolamentos de rolos cônicos em polegadas. Esses ajustes são válidos para rolamentos com tolerâncias normais em aplicações típicas.
SKF logo