Sistema de designação

As designações da maioria dos rolamentos SKF seguem um sistema que pode consistir em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos (→ Sistema de designação de rolamentos básicos).
Os exemplos e as opções aplicáveis para os rolamentos de uma carreira de rolos cônicos são listados a seguir:
Basic bearing designation system

Exemplos

32206 B/CL7CVA606onde32206 =
B =
CL7C =
VA606 =
23690/23620/CL7Conde23690/23620 =
CL7C =
Test Designation 1Prefixes
JRolamento métrico que segue o sistema de designação ABMA (norma ANSI/ABMA 19.2)
TRolamento métrico de acordo com a norma ISO 355

Test Designation 2Basic designation
Consulte as Designações dos rolamentos ou identificação do número de desenho

Catalogue image - Test Designation 3Suffixes - Internal design
BÂngulo de contato elevado

Test Designation 4Suffixes - External design (seals, snap ring groove etc.)
R
Anel externo flangeado
XDimensões máximas alteradas conforme a norma ISO

Catalogue image - Test Designation 5Suffixes - Cage design
TN9Gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nos rolos
TNH
Gaiola PEEK reforçada com fibra de vidro, centrada nos rolos

Catalogue image - Test Designation 6.1Suffixes - Materials, heat treatment
HA1Anéis interno e externo cementados
HA2Anel externo cementado
HA3Anel interno cementado
HA4
Anéis interno e externo cementados e rolos
HA5Rolos cementados
HB1
Anéis interno e externo com tratamento térmico bainítico
HN3Anel interno com tratamento térmico especial de superfície
L4B
Anéis do rolamento e rolos com cobertura de superfície especial

Test Designation 6.2Suffixes - Accuracy, clearance, preload, quiet running
/1
/-1

a

/-3
/4
Tolerâncias de largura modificadas de capas e cones de rolamentos em polegadas (tabela 1)
CL0Tolerâncias geométricas de acordo com a classe de tolerância 0 da ABMA (rolamento em polegadas)
CL00Tolerâncias geométricas de acordo com a classe de tolerância 00 da ABMA (rolamento em polegadas)
P5
Tolerâncias geométricas de acordo com a classe de tolerância P5
U..
A letra U juntamente com um número de um ou dois dígitos identifica a tolerância de largura total reduzida, por exemplo:
U2 → +5/0 µm
U4 → +10/0 µm
W
Tolerância da largura do anel modificada para +5/0 µm

Catalogue image - Test Designation 6.3Suffixes - Bearing sets, matched bearings (n.d.)

Test Designation 6.4(n. d.) Suffixes - Stabilization

Test Designation 6.5(n. d.) Suffixes - Lubrication

Test Designation 6.6Suffixes - Other variants
CL7ARolamento para pinhão de redutores, substituído pelo CL7C
CL7CModelo de alto desempenho
CLNTolerâncias mais apertadas das larguras dos anéis e da largura (do encosto) total de acordo com a classe de tolerância ISO 6X
PEX
Rolamento SKF Explorer usado somente quando rolamento de projeto básico de mesmo tamanho e rolamento SKF Explorer estiverem disponíveis
V001
CL7C e /2
VA321Design interno otimizado
VA606Pista abaulada no anel externo, perfil logarítmico no anel interno e tratamento térmico especial
VA607Igual a VA606, mas outras tolerâncias de diâmetro externo
VB022Dimensão do chanfro de 0,3 mm na face lateral grande do anel externo
VB026Dimensão do chanfro de 3 mm na face lateral grande do anel interno
VB061Dimensão do chanfro de 8 mm na face lateral grande do anel interno
VB134Dimensão do chanfro de 1 mm na face lateral grande do anel interno
VB406Dimensão do chanfro de 3 mm na face lateral grande do anel interno e de 2 mm na face lateral grande do anel externo
VB481Dimensão do chanfro de 8,5 mm na face lateral grande do anel interno
VC027
Geometria interna modificada para maior desalinhamento permitido
VC068
Tolerâncias geométricas mais apertadas e tratamento térmico especial
VE141
Um rasgo (entalhe) de fixação no anel externo
VE174Uma ranhura de fixação (entalhe) na face lateral grande do anel externo e tolerâncias geométricas mais apertadas
VQ051Geometria interna modificada para maior desalinhamento permitido
VQ117Tolerâncias de desvio radial e axial especial
VQ267Tolerância da largura do anel interno reduzida para ± 25 µm
VQ492Tolerância da largura do anel interno especial
VQ494Tolerâncias de desvio radial reduzidas
VQ495
CL7C com faixa de tolerâncias deslocada ou reduzida do diâmetro externo
VQ506
Tolerância da largura do anel interno reduzida
VQ507
CL7C com faixa de tolerâncias deslocada ou reduzida do diâmetro externo
VQ523
CL7C com tolerância da largura do anel interno reduzida e faixa de tolerâncias reduzida ou deslocada do diâmetro externo
VQ601
Tolerâncias geométricas de acordo com a classe de tolerância 0 da ABMA (rolamento em polegadas)
SKF logo