Modelos e variantes

Rolamentos de projeto básico
  • têm um design e uma geometria interna que proporcionam uma vida útil longa
  • têm perfis de pista abaulada e um acabamento superficial otimizado do flange-guia do anel interno, o qual permite uma operação mais fria e menor consumo de lubrificante do que os rolamentos de modelo convencional
  • têm valores de classificação de carga que estão de acordo com a norma ISO e mesmo acima (→tabela de produtos)
  • oferecem uma solução econômica para aplicações industriais padrão
Sob encomenda, a SKF também pode fornecer qualquer anel interno com conjunto de gaiola e rolos (cone) ou qualquer anel externo (capa) separadamente (fig. 1).
Rolamentos SKF Explorer
A SKF está constantemente expandindo a linha de rolamentos SKF Explorer. Além dos rolamentos de uma carreira de rolos cônicos SKF Explorer existentes (→tabela de produtos), a SKF também pode fabricar rolamentos de rolos cônicos de projeto básico como rolamentos SKF Explorer mediante solicitação. Esses rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer são identificados pelo sufixo de designação PEX.
Rolamentos específicos a aplicações

Para aplicações em que os rolamentos são submetidos a condições operacionais únicas, a SKF fabrica rolamentos de uma carreira de rolos cônicos personalizados mediante solicitação. Para atender às necessidades dessas aplicações específicas, a SKF fabrica, por exemplo, rolamentos de baixo atrito ou para pinhão de redutores com as seguintes características:

Rolamentos para pinhão de redutores

  • são projetados para eixos de pinhão nos diferenciais de transmissões automotivas para fornecer um conjunto de engrenagens constate e preciso
  • têm tolerâncias geométricas muito estreitas e alta capacidade de pré-carga 
  • têm características especiais de atrito e podem ser ajustados axialmente dentro de limites estreitos usando o método de torque de atrito
  • têm um projeto interno que suporta a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico para reduzir substancialmente o atrito e, consequentemente, a temperatura operacional durante o período de amaciamento 
  • retêm o ajuste de pré-carga quando montado, lubrificado e mantido corretamente
  • são identificados pelo sufixo de designação CL7C

Rolamentos de baixo atrito

  • são projetados para atender às exigências cada vez maiores de reduzir o atrito e o consumo de energia 
  • otimizam uma redução do atrito através da geometria interna, do número de rolos, do acabamento superficial e do reprojeto da gaiola
  • têm um momento de atrito que é pelo menos 30% menor quando comparado a rolamentos padrão SKF de mesmo tamanho
  • normalmente não precisam de um procedimento de amaciamento, pois os perfis de contato otimizados proporcionam uma distribuição de carga ideal, e eles recebem apenas uma pequena perda controlada da pré-carga inicial
  • geram menos calor de atrito e, portanto, permitem intervalos de lubrificação estendidos ou operação em velocidades mais altas
  • têm um conjunto de gaiola e rolos com uma massa menor e, consequentemente, forças de inércia menores no rolamento, o que reduz o risco de derrapagem e smearing
  • normalmente são utilizados em transmissões industriais e automotivas
Rolamentos com anel externo flangeado
A SKF também fabrica determinados tamanhos de rolamentos de uma carreira de rolos cônicos com um flange no anel externo (fig. 2). Esses rolamentos são fáceis de fixar axialmente no mancal. O furo do mancal pode ser fabricado de maneira mais fácil e econômica porque os ressaltos da caixa não são necessários.
Gaiolas

Os rolamentos de uma carreira de rolos cônicos SKF são fornecidos com uma das gaiolas mostradas na tabela 1. A gaiola de aço estampado padrão não é identificada na designação do rolamento. Se forem necessárias gaiolas que não sejam padrão, verifique a disponibilidade, antes de encomendar.

Quando usados em temperaturas altas, alguns lubrificantes podem causar um efeito prejudicial nas gaiolas de poliamida. Para ver informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Gaiolas e Materiais da gaiola.

SKF logo