Rolamentos de rolos cônicos de uma carreira

Rolamento de uma carreira de rolos cônicos
Os rolamentos de uma carreira de rolos cônicos SKF (fig. 1) foram projetados para suportar cargas combinadas, ou seja, cargas axiais e radiais que atuam simultaneamente. As linhas de projeção das pistas se encontram em um ponto comum no eixo do rolamento (ponto de ápice A, fig. 2) para proporcionar uma ação de rolagem verdadeira e, portanto, poucos momentos de atrito durante a operação. A capacidade de carga axial dos rolamentos de rolos cônicos aumenta com ângulo de contato crescente α. O tamanho do ângulo de contato, que normalmente é entre 10° e 30°, está relacionado ao fator de cálculo e (→tabela de produtos): quanto maior o valor de e, maior será o ângulo de contato.

Os rolamentos de uma carreira de rolos cônicos SKF estão disponíveis em vários modelos e variantes (→Modelos e variantes) e em várias séries e tamanhos, incluindo:

  • projetos básicos de rolamentos
  • Rolamentos SKF Explorer
  • rolamentos específicos a aplicações
  • rolamentos com anel externo flangeado

Características do rolamento

  • Baixo atrito
    O projeto otimizado de extremidade do rolo e o acabamento superficial no flange (fig. 3) permitem a formação de um filme lubrificante, resultando em menor atrito. Isso também reduz calor de atrito e o desgaste do flange. Além disso, os rolamentos podem ter uma melhor manutenção da pré-carga e operar em níveis menores de ruído.
  • Vida útil longa
    Os perfis de pista abaulada dos rolamentos de projeto básico e os perfis logarítmicos de pista dos rolamentos SKF Explorer otimizam a distribuição de carga ao longo das superfícies de contato, reduzem os picos de tensão nas extremidades do rolo (fig. 4) e diminuem a sensibilidade ao desalinhamento e a deflexão do eixo em comparação com perfis convencionais de pista reta (fig. 5).
  • Maior confiabilidade operacional
    O acabamento superficial otimizado nas superfícies de contato dos rolos e das pistas suporta a formação de um filme lubrificante hidrodinâmico.
  • Consistência de perfis e tamanhos dos rolos
    Os rolos incorporados nos rolamentos de rolos cônicos SKF são fabricados com tolerâncias geométricas e dimensionais tão aproximadas que são praticamente idênticos. Isso proporciona uma distribuição de carga ideal, reduz a vibração e o ruído, além de permitir que a pré-carga seja definida com mais precisão.
  • Aplicação de rolamentos rígidos
    É comum ajustar um rolamento de uma carreira de rolos cônicos contra um segundo rolamento de rolos cônicos. Ao aplicar uma pré-carga, uma aplicação de rolamentos rígidos pode ser obtida.
  • Período de amaciamento com picos de temperatura reduzidos
    Os rolamentos de rolos cônicos normalmente têm um período de amaciamento durante o qual um rolamento de rolos cônicos de modelo convencional passa por uma quantidade significativa de atrito, resultando em desgaste. Esse efeito é percebido como um pico de temperatura (diagrama 1). Com os projetos do rolamento de rolos cônicos SKF, o atrito, o desgaste e o calor de atrito sofrem uma redução significativa, desde que os rolamentos sejam montados e lubrificados corretamente.
  • Separáveis e intercambiáveis
    O anel interno com conjunto de gaiola e rolos (cone) pode ser montado separadamente do anel externo (capa). Além disso, os componentes separáveis (fig. 6) são intercambiáveis. Isso facilita a montagem, a desmontagem e as rotinas de inspeção de manutenção.
SKF logo