Cálculo da carga axial de rolamentos montados individualmente ou em pares e dispostos em tandem

Quando uma carga radial é aplicada em um rolamento de uma carreira de rolos cônicos, a carga é transmitida de uma pista para a outra em um ângulo em relação ao eixo do rolamento e uma força axial interna é induzida. Isso deve ser considerado ao calcular as cargas equivalentes do rolamento para aplicações de rolamentos que tenham dois arranjos de rolamentos individuais e/ou pares de rolamentos dispostos em tandem.

A tabela 1 mostra as equações necessárias para as diversas aplicações de rolamentos e casos de carga. As equações são válidas nas seguintes condições:

  • os rolamentos são ajustados um contra o outro quase sem folga, mas nenhuma pré-carga
  • o rolamento A está sujeito a uma carga radial FrA, e o rolamento B, a uma carga radial FrB
  • os valores de FrA e FrB são sempre considerados positivos, mesmo quando agem em uma direção oposta a que é mostrada nas figuras
  • as cargas radiais agem nos centros de pressão dos rolamentos (→ distância a na tabela de produtos)

Ka é a força axial externa que atua sobre o eixo ou sobre o mancal. Os casos de carga 1c e 2c também são válidos quando Ka = 0.
Os valores do fator de cálculo Y são listados na tabela de produtos.

SKF logo