Cargas

Minimum load

Para ver informações adicionais
Carga mínima necessária
Frm = 0,02 C

Exceto para rolamentos SKF Explorer:
Frm = 0,017 C

Realização dos cálculos
Equivalent dynamic bearing load

Para ver informações adicionais
Carga dinâmica equivalente do rolamento
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = 0,4 Fr + Y Fa1)

Realização dos cálculos
Equivalent static bearing load

Para ver informações adicionais
Carga estática equivalente do rolamento
P0 = Fr

P0 < Fr → P0 = Fr

1) Ao determinar a carga axial Fa, consulte Cálculo da carga axial de rolamentos montados individualmente ou em pares e dispostos em tandem.

Símbolos

C
classificação de carga dinâmica básica [kN] (→ tabela de produtos)
e
fator de cálculo (→ tabela de produtos)
Facarga axial [kN]
Frcarga radial [kN]
Frm
carga radial mínima [kN]
Pcarga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0
carga estática equivalente do rolamento [kN]
Y
fator de cálculo (→ tabela de produtos)
SKF logo