Classes de desempenho

Rolamentos SKF Explorer

Em resposta aos requisitos de desempenho cada vez mais exigentes das máquinas modernas, a SKF desenvolveu a classe de desempenho SKF Explorer de rolamentos de esferas.
Os rolamentos de rolos cônicos SKF Explorer conseguiram esse aprimoramento substancial no desempenho com a otimização da geometria interna e do acabamento de todas as superfícies de contato, reprojeto da gaiola, combinando o aço extremamente limpo e homogêneo com um tratamento térmico exclusivo, melhorando a área de contato da extremidade do rolo/flange e gaiola e melhorando o perfil do rolo e a qualidade e a consistência dimensional dos rolos.
Essas melhorias oferecem os seguintes benefícios:
  • maior capacidade de carga
  • maior resistência ao desgaste
  • níveis de ruído e vibração reduzidos
  • menos calor de atrito
  • vida útil do rolamento bem mais longa
Os rolamentos SKF Explorer reduzem o impacto ambiental ao permitir a redução do tamanho e reduzir o consumo de lubrificantes e energia. Tão importante quanto, os rolamentos SKF Explorer podem reduzir a necessidade de manutenção e contribuem para maior produtividade.
As designações dos rolamentos SKF Explorer são exibidas na cor azul nas tabelas de produtos. Os rolamentos mantêm a designação dos rolamentos normais anteriores. No entanto, cada rolamento e sua embalagem são marcados com o termo "SKF Explorer".
Sob encomenda, outros rolamento de rolos cônicos SKF podem ser fabricados com a classe de desempenho do rolamento SKF Explorer. Esses rolamentos são identificados pelo sufixo de designação PEX.

Os rolamentos SKF com eficiência energética (E2)

Para atender à crescente demanda de redução de atrito e consumo de energia, a SKF desenvolveu a classe de desempenho de rolamentos SKF Energy Efficient (E2). Os rolamentos de rolos cônicos E2 são caracterizados por uma redução de pelo menos 30% do momento de atrito no rolamento em comparação a um rolamento padrão SKF de mesmo tamanho.
Os rolamentos obtiveram essa considerável redução do momento de atrito principalmente pela otimização da geometria interna, número de rolos, acabamento superficial e reprojeto da gaiola.
As temperaturas operacionais mais baixas aumentam as condições de lubrificação e permitem intervalos de lubrificação estendidos ou velocidades mais altas. A massa menor do conjunto de gaiola e rolos e a redução das forças de inércia no rolamento reduzem o risco de derrapagem e desgaste. Entre as aplicações comuns estão transmissões de energia eólica, transmissões ferroviárias, transmissões de navios e outras transmissões industriais pesadas.
Normalmente, os rolamentos de rolos cônicos SKF E2 estão disponíveis sob encomenda. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo