Especificações do rolamento

Padrões
de dimensão

Dimensões máximas: ISO 104, até onde for padronizado

Tolerâncias

Para obter mais
informações
Tolerâncias

Para a maioria dos rolamentos axiais de rolos cônicos de escora simples e dupla:

  • valores de diâmetro externo e de furo: ISO 199 (tabela 1)
  • as tolerâncias geométricas e tolerâncias para a altura do rolamento são diferentes → disponíveis mediante solicitação para cada tipo de rolamento 

Rolamentos de aparafusar → disponíveis sob encomenda para cada tipo de rolamento

SKF logo