Gaiolas

Aqueles rolamentos axiais de rolos cônicos da SKF que não possuem um conjunto completo de rolos são dotados de
  • uma gaiola em latão usinado (fig.1),
  • uma gaiola em aço do tipo pino (fig. 2) ou
  • uma gaiola em aço tipo janela (fig. 3).
SKF logo