Classificações de carga equivalentes

Para aplicações de laminação, costumam ser usadas capacidades de carga que não são calculadas de acordo com a norma ISO 281:1990, mas por um método diferente baseado em uma vida nominal de 90 milhões de revoluções (500 r/min por 3.000 horas operacionais). Como uma comparação direta dessas capacidades de carga com as capacidades de carga ISO não é possível, mesmo quando elas são convertidas para 1 milhão de revoluções (definição de vida nominal ISO), capacidades de carga "equivalentes" calculadas pelo mesmo método não ISO são fornecidas nas tabelas de produtos para rolamentos axiais de rolos cônicos de escora dupla porque esses rolamentos são frequentemente utilizados em laminadores.
Essas capacidades de carga equivalentes só podem ser usadas juntamente com as equações de carga equivalente e de vida especificadas abaixo; elas não podem ser usadas para calcular uma vida nominal ISO.

Determinação de vida equivalente

A vida equivalente é calculada, utilizando-se a capacidade de carga equivalente CF, da seguinte maneira: 

LF10 = 90 (CF/PF) 10/3

ou

LF10h = (CF/PF)10/3 (1 500 000/n)

onde

LF10=vida nominal equivalente, milhões de revoluções
LF10h=vida nominal equivalente, horas de operacionais
CF=capacidade de carga dinâmica equivalente que proporciona uma vida nominal de 90 milhões de revoluções, kN
PF=carga dinâmica equivalente do rolamento, kN (PF = Fa)
n=velocidade operacional constante, r/min
SKF logo