Projetos e variantes

A SKF fabrica, como padrão, rolamentos axiais de rolos cônicos nos seguintes projetos básico e específico à aplicação:

  • rolamentos axiais de rolos cônicos de escora simples (fig. 1
  • rolamentos axiais de rolos cônicos de escora dupla (fig. 2)
  • rolamentos de aparafusar (fig. 3)
Rolamentos axiais de rolos cônicos de escora simples
  • estão disponíveis nas variantes simétricas (fig. 4) ou assimétricas (fig. 5) em relação às arruelas de eixo e de caixa de mancal
    • variantes simétricas (fig. 4):
      • têm arruelas de caixa de mancal e de eixo no mesmo projeto com pistas cônicas e um flange de retenção
      • têm uma gaiola que é centrada em ambas as arruelas
      • são preferidos quando cargas axiais muito pesadas devem ser suportadas, por exemplo, nas articulações de equipamentos de perfuração ou em ganchos de guindaste
    • variantes assimétricas (fig. 5):
      • têm uma arruela de eixo com pista cônica e flange de retenção, enquanto a arruela da caixa de mancal tem uma pista plana
      • podem compensar pequenas excentricidades do eixo em relação ao furo do mancal
      • estão disponíveis com um conjunto completo de rolos ou são instalados com uma gaiola centrada nos rolos
  • estão disponíveis em diversas variantes – por exemplo, com uma tampa e arruela da caixa de mancal diferentes (fig. 6)

Rolamentos axiais pequenos de rolos cônicos de escora simples
  • são utilizados quase que exclusivamente para o arranjo de rolamentos de pino mestre em veículos comerciais (fig. 7)
  • estão disponíveis com um conjunto completo de rolos e são mantidos unidos por uma tampa de aço laminado (fig. 8)
  • estão disponíveis com vedações NBR resistentes a óleo e a desgaste (fig. 9) e são lubrificados para a vida com uma graxa multiuso
Rolamentos axiais de rolos cônicos de escora dupla
  • são utilizados principalmente em conjunto com os rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos ou rolamentos de quatro carreiras de rolos cilíndricos em aplicações de laminação (fig. 10)
  • estão disponíveis com uma arruela de eixo plana (fig. 11) ou com pistas cônicas nas arruelas de caixa de mancal e de eixo (fig. 12)
    • variantes com uma arruela de eixo plana (fig. 11):
      • podem compensar pequenas excentricidades do eixo em relação ao furo do mancal – por exemplo, até a folga interna do rolamento radial (fig. 10)
      • têm uma bucha espaçadora entre as duas arruelas de caixa de mancal que é projetada de maneira que os parafusos de tampa do calço possam ser totalmente apertados e nenhuma mola seja necessária
    • variantes com pistas cônicas em ambas as arruelas (fig. 12):
      • geralmente têm maior capacidade de carga axial em comparação aos rolamentos com uma arruela de eixo plana
      • podem fixar radialmente o eixo até um determinado ponto
  • estão disponíveis com uma arruela de eixo que tem um ou dois rasgos de fixação para evitar que ela gire no assento, pois os rolamentos costumam ser montados com um ajuste deslizante no pescoço do cilindro e no calço

Se a capacidade de carga dos rolamentos axiais de rolos cônicos de escora dupla não for suficiente, um rolamento de duas carreiras de rolos cônicos com um ângulo de contato acentuado (por exemplo, no modelo TDIS) poderá ser uma alternativa.

Rolamentos de aparafusar
  • são utilizados quase que exclusivamente em aplicações de aparafusamento em laminação
  • são um projeto especial (fig. 13) dos rolamentos axiais de rolos cônicos de escora simples
  • são feitos sob medida para atender às necessidades do cliente
  • têm um conjunto completo com rolos extremamente longos e de grande diâmetro
  • podem suportar cargas axiais extremamente pesadas
  • são mantidos unidos por componentes de retenção especiais 
  • têm arruelas com furos roscados para parafusos de olhal a fim de facilitar o manuseio
  • podem compensar o movimento angular do eixo-árvore de parafuso em relação ao suporte
  • pode acomodar os movimentos de alinhamento do calço sem prejudicar o desempenho do rolamento utilizando uma arruela esférica de eixo (fig. 14) ou da caixa de mancal (fig. 15)
    • arruela de eixo esférica:
      • os movimentos de alinhamento são acomodados acima do complemento do rolo, entre a arruela de eixo esférica e uma placa de pressão ou um eixo-árvore de aparafusamento côncavo correspondente (fig. 16)
    • arruela da caixa de mancal esférica:
      • os movimentos de alinhamento são acomodados abaixo do complemento do rolo, entre a arruela da caixa de mancal e a placa de pressão
    • A SKF também fornece as placas de pressão apropriadas
Gaiolas
Os rolamentos axiais de rolos cônicos SKF que não têm um conjunto completo de rolos são instalados com uma (para rolamentos de escora simples) ou duas (para rolamentos de escora dupla) das gaiolas a seguir:
  • gaiola de latão usinado (fig. 17)
  • gaiola rebitada de aço (rolos perfurados, Fig. 18)
  • gaiola tipo janela de aço estampado (fig. 19).
SKF logo